Profilé 8 120x40


Variante sélectionnée
Profilé 8 120x40 8NO léger, naturel (0.0.729.10)
Profilé 8 120x40 8NO léger, naturel
0.0.729.10
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.729.10
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 16,69 cm2
Inertie, polaireIt = 5,9 cm4
Inertie, x-axeIx = 26 cm4
Inertie, y-axeIy = 231,53 cm4
Poidsp = 4,505 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 13 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 38,59 cm3

Description

Le profilé 8 120x40 8NO léger est un profilé de construction universel aux dimensions modulaires de la série 8, en aluminium anodisé de qualité.
Le profilé en aluminium allégé dans la version item léger dispose de huit rainures de profilé fermées et ouvrables de 8.
Les profilés de la ligne 8 sont disponibles dans les versions standard, léger et Economy (E). Grâce aux évidements supplémentaires, un profilé 8 120x40 léger pèse environ 34 % de moins qu’un profilé 8 120x40 de même longueur.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.
Les profilés item 8 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. Le cache en aluminium peut être ouvert entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur. La version NO désigne une rainure particulièrement facile à ouvrir avec deux rétrécissements sous la surface.
Pour raccorder des profilés, on utilisera les fixations automatiques 8 NO (0.0.489.96). Elles nécessitent une ouverture minimale de la rainure et sont fournies avec des embouts.

Instructions de montage

L’outil ouvre-rainure 8N est utilisé à partir du bout du profilé ou d’une ouverture initiale suffisamment importante pour ouvrir la rainure sur la longueur souhaitée.
Dans le cas où l’ouverture ne se prolonge pas jusqu’au bout du profilé, il est nécessaire de marquer la fin de celle-ci au moyen d’un perçage ⌀ 9,2 mm.
Ouverture des rainures de profilés cachées :
Il est recommandé de marquer le début et la fin de l’ouverture avec un perçage de ⌀ 9,2 mm de diamètre.
Le reste se retire facilement à l’aide d’un tournevis.
Il est conseillé d’ébavurer les bords de l’ouverture de la rainure.
L’ouverture permet d’insérer des écrous et d’autres éléments de fixation dans la rainure.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  1 côté fermé 1 côté ferméCôté fermé:  long
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  1 côté fermé 1 côté ferméCôté fermé:  long
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  tous fermés tous fermésCôté fermé:  long/court
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  tous fermés tous fermésCôté fermé:  long/court

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100