Profilé cadre porte 8 31x20
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.707.73 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 512 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé cadre porte 8 31x20
* Indication obligatoire