Bandes PVC
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.731.88 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 496 g/m |
| Dureté | 80 Sh A |
| Unité de livraison | coupe max. 4000 mm |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | rouge transparent |
Description
La bande PVC 200x2 est disponible en coupe ou en rouleau de 50 mètres à découper à la longueur souhaitée.
Remarque : la longueur et le nombre de bandes PVC ainsi que la mesure du chevauchement peuvent être calculés à l’aide des instructions de montage.
Les personnes et les chariots de transport peuvent facilement franchir la séparation semi-transparente. Grâce à la suspension individuelle dans la rainure 8, les lamelles et les supports de lamelles peuvent être remplacés de manière ciblée sans avoir à retirer les baguettes complètes.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 200 ... 4000 | Farbe: transparent | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: transparent | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 200 ... 4000 | Farbe: rot, transparent | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: rot, transparent |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Numéro du tarif douanier
39204390
Bandes PVC
* Indication obligatoire


transparent