Rallonge


Variante sélectionnée
Rallonge SW5-1/4″ (0.0.644.68)
Rallonge SW5-1/4″
0.0.644.68
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Avec protection ESDNon
Poidsp = 39 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier chrome vanadium, nickelé
Ouverture de clés = surplats 5

Description

Avec un outil mal adapté, le travail sur la rainure du profilé demande plus de force et d’effort que nécessaires parce qu’il faut replacer le tournevis fréquemment après chaque fixation. Les rallonges item se distinguent par des lames longues et des formes de tête spéciales. Elles permettent ainsi une transmission de force optimale, en position verticale ou en biais.

Variantes

Tri par

7 autre variante dans cette famille de produits
Ouverture de clé:  SW3-1/4"Modèle:  Standard
Ouverture de clé:  SW4-1/4"Modèle:  Standard
Ouverture de clé:  SW5-1/4"Modèle:  Court
Ouverture de clé:  SW5-1/4"Modèle:  Standard
Ouverture de clé:  SW6-3/8"Modèle:  Standard
Ouverture de clé:  SW8-3/8"Modèle:  Standard
Ouverture de clé:  SW8-1/2"Modèle:  Standard

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 26.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82042000