Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.650.13 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 71,5 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier chrome vanadium, nickelé |
Ouverture de clé | s = surplats 6 |
Description
Variantes
Tri par
Key width: 3 A/F-1/4" | Design: Standard | |
Key width: 4 A/F-1/4" | Design: Standard | |
Key width: 5 A/F-1/4" | Design: Short | |
Key width: 5 A/F-1/4" | Design: Standard | |
Key width: 6 A/F-3/8" | Design: Standard | |
Key width: 8 A/F-3/8" | Design: Standard | |
Key width: 8 A/F-1/2" | Design: Standard |
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Numéro du tarif douanier
82042000