Rayonnage à bras en porte-à-faux mobile pour petits trains logistiques

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce rayonnage à bras en porte-à-faux facilite le transport des produits longs ou des faisceaux de câble. Le châssis de base solide est composé de profilés 8 légers. Afin de réduire encore le poids, des (tubes) profilés D30 issus du système de construction modulaire pour la production lean sont également utilisés.
Grâce aux roulettes pivotantes, le chariot découplé est facile à manœuvrer à la main. Deux blocages directionnels assurent la stabilité directionnelle dans le petit train logistique. La cornière de protection item et la barre d’attelage rabattable contribuent à la sécurité et à la fiabilité en cours de fonctionnement.

- charge possible jusqu’à 600 kg avec une répartition homogène sur les plateaux
- raccordement facile à un véhicule tracteur avec la barre d’attelage
- dimensions du modèle de base : 1680 x 1920 x 720 mm
- adaptation individuelle de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l’application dans item Engineeringtool

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.