Rayonnage d’approvisionnement bilatéral pour petites pièces

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce rayonnage d’approvisionnement sert au stockage de petites pièces dans des conteneurs petites charges. On peut placer un maximum de 20 supports de charge sur les rampes coulissantes D30 sur cinq niveaux et des deux côtés du rayonnage. Grâce à la forme ouverte, l’accès aux bacs est optimal. Le rayonnage pour conteneurs petites charges mesure 875x990x1854 mm (en longueur, largeur, hauteur) et dispose sur dix tablettes de beaucoup d’espace de rangement pour différents types de petites pièces. Chaque tablette peut recevoir deux CPC 400x300x120. La capacité de charge maximale est de 600 kg au total et de 200 kg par niveau.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.