Rayonnage en porte-à-faux large pour produits longs

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce rayonnage en porte-à-faux d’une largeur de 5 m dispose de deux niveaux de stockage pour produits longs, comme l’acier à arbre ou des découpes de profilé. Grâce aux pieds réglables en hauteur et ancrés au sol, le rayonnage de stockage reste stable même lorsqu’il est complètement chargé. Pour protéger les marchandises, les bras en porte-à-faux sont équipés de profilé cache élastiques qui empêchent les rayures.
Le bâti solide est entièrement composé d’éléments issu du système de construction modulaire MB et est facile à modifier pour différents usages.

- cinq bras en porte-à-faux par niveau de stockage
- grande rigidité grâce aux équerres de renfort
- dimensions du modèle de base : 1800 x 5000 x 740 mm
- adaptation individuelle de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l’application dans item Engineeringtool

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.