Rayonnage FIFO étroit avec transport suspendu

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le rayonnage FIFO d’une largeur de 1000 mm, issu du système de tubes profilés D30, utilise le système de convoyage suspendu item pour un approvisionnement ergonomique. Les produits sont suspendus à des chariots qui atteignent le point de prélèvement sur des rails coulissants avec une inclinaison de 3°. C’est un avantage notamment pour les fils électriques, les câbles ou les tapis de sol qui ne se prêtent guère à un stockage dans des conteneurs de transport.
Deux niveaux d’alimentation sont disponibles pour l’approvisionnement. Une voie est prévue pour le retour des chariots. Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter le nombre et la longueur des rails coulissants.
- approvisionnement suspendu des produits avec des chariots à frottement réduit
- deux niveaux d’approvisionnement
- voie de retour pour les chariots
- dimensions du modèle de base : 1800 x 1000 x 1900 mm
- adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de la solution avec item Engineeringtool
- autres versions disponibles sous forme de solutions modèles

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.