Rayonnage FIFO large avec transport suspendu

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le rayonnage FIFO d’une largeur de 1500 mm, issu du système de tubes profilés D30, utilise le système de convoyage suspendu item pour un approvisionnement ergonomique. Les produits sont suspendus à des chariots qui atteignent le point de prélèvement sur des rails coulissants avec une inclinaison de 3°. Le rayonnage large peut recevoir des fils électriques, des câbles ou des tapis de sol sur plusieurs voies parallèles ou peut servir à l’approvisionnement de produits isolés encombrants, comme les garnitures de pavillon Le système de convoyage suspendu item peut nettement faciliter l’approvisionnement de ce type de marchandises.
Deux niveaux d’alimentation sont disponibles pour l’approvisionnement. Une voie est prévue pour le retour des chariots. Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter le nombre et la longueur des rails coulissants.
- beaucoup de place pour stocker des matériaux délicats
- approvisionnement suspendu des produits avec des chariots à frottement réduit
- deux niveaux d’approvisionnement
- voie de retour pour les chariots
- dimensions du modèle de base : 1800 x 1500 x 1900 mm
- adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de la solution avec item Engineeringtool
- autres versions disponibles sous forme de solutions modèles

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.