Verrou D30
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.658.82 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 180 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier zingué |
Description
L’unité de déblocage D30 verrou 70/45 peut être équipée de l’ensemble palier D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) à l’endroit voulu, en bas ou en haut. Il s’agit d’une alternative à l’unité de déblocage D30 verrou T2 (0.0.692.07) avec deux paliers pré-équipés.
La combinaison d’un verrou individuel et d’un ensemble palier permet de réaliser des structures fiables qui sont faciles à actionner et à commander même sous charge, grâce à un faible niveau de friction.
Variantes
Tri par
Tipo: pesante | Forma: Forma a L | |
Tipo: standard | Forma: Forma a L | |
Tipo: standard | Forma: Forma a I |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098