Verrou D30


Variante sélectionnée
Unité de déblocage D30 verrou 70/45 T1 (0.0.710.24)
Unité de déblocage D30 verrou 70/45 T1
0.0.710.24
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 unité de déblocage D30 verrou 70/45 T1, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.710.24
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 176 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier zingué

Description

L’unité de déblocage D30 verrou 70/45 T1 sert à construire des mécanismes de verrouillage particulièrement faciles à utiliser. Des forces de déclenchement très faibles sont nécessaires au pivotement puisque la moitié de la face supérieure du verrou dispose d’un rayon qui correspond à la trajectoire circulaire du point d’appui inférieur.
Grâce à deux encoches, il est facile de raccourcir le verrou pour construire une fermeture parallèle.
Le verrou est installé avec l’ensemble palier D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) et le matériel de fixation adapté.

Variantes

Tri par

Tipo:  pesanteForma:  Forma a L
Tipo:  standardForma:  Forma a L
Tipo:  standardForma:  Forma a I

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098