Poulie de renvoi


Variante sélectionnée
Poulie de renvoi de convoyeur à courroie 8 40-240 (0.0.705.20)
Poulie de renvoi de convoyeur à courroie 8 40-240
0.0.705.20
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 poulie de renvoi, St
2 roulements rainurés à billes DIN 62203

Propriétés

Référence0.0.705.20
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 2,62 kg
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté

Description

La poulie de renvoi pour convoyeur à courroie 8 40 assure le déplacement régulier de la bande transporteuse côté renvoi. Grâce aux roulements rainurés à billes sur une rangée et aux ferrures de renvoi 8 40 (0.0.702.96) une construction peu encombrante est possible côté renvoi.
Les poulies de renvoi sont fixées au convoyeur à l’aide des ferrures de renvoi 8 40.
La largeur de bande recommandée est de 230 mm.

Variantes

Tri par

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataLarghezza complessiva:  80 mm

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900