Rail télescopique lourd
Variante sélectionnée

Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L900, surextension, acier zingué
0.0.729.94
0.0.729.94
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rails télescopiques lourds 19,1x53,1 L900, surextension
Propriétés
Référence | 0.0.729.94 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
Charge | max. 80 kg par paire |
Propriété | acier zingué |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 5,303 kg |
Température ambiante (de service) | -20 °C … +70 °C |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier |
Durée d’utilité | 80.000 cycles |
Description
A l’état fermé, un système d’enclenchement empêche toute sortie accidentelle.
Afin d’atteindre les valeurs de charge maximales, il faut utiliser les positions de fixation spécifiées dans la notice de montage.
Variantes
Tri par
Belastung: max. 130 kg pro Paar | Länge: 400 mm | |
Belastung: max. 140 kg pro Paar | Länge: 500 mm | |
Belastung: max. 120 kg pro Paar | Länge: 600 mm | |
Belastung: max. 110 kg pro Paar | Länge: 700 mm | |
Belastung: max. 100 kg pro Paar | Länge: 790 mm | |
Belastung: max. 80 kg pro Paar | Länge: 900 mm | |
Belastung: max. 70 kg pro Paar | Länge: 1000 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L900, surextension, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024200
Rail télescopique lourd
Variante sélectionnée

Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L900, surextension, acier zingué
0.0.729.94
0.0.729.94