Tube D16 SW6


Variante sélectionnée
Tube D16 SW6 (0.0.699.98)
Tube D16 SW6
0.0.699.98
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.699.98
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 347 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl

Description

Le tube D16 SW6 est utilisé en combinaison avec les colonnes de table K pour une transmission de couple synchrone sur les colonnes de table réglables en hauteur et actionnées par manivelle. Les accouplements sont raccordés par la douille hexagonale SW6. Le tube passe à l’intérieur d’un profilé 8 80x40 léger (0.0.026.34) ou d’un tube profilé D40/D30 (0.0.661.59).
Les tubes D16 SW6 passent à l’intérieur du cadre en profilés 8 80x40. La synchronisation de l’entraînement pour les colonnes de table 8 80x40 K est ainsi assurée de manière invisible et sûre.
De façon invisible de l’extérieur, les tubes D16 SW6 passent à l’intérieur du cadre de table pour une répartition homogène du couple d’entraînement dans les colonnes de table D40/D30 K.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76082081