Tube D30


Variante sélectionnée
Tube D30, naturel (0.0.628.56)
Tube D30, naturel
0.0.628.56
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.628.56
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 1,26 cm2
Inertie, polaireIt = 2,44 cm4
Inertie, x-axeIx = 1,29 cm4
Inertie, y-axeIy = 1,29 cm4
Poidsp = 0,341 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 0,86 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 0,86 cm3

Description

Des embouts pour les extrémités des profilés et tubes sont disponibles en deux versions : en gris pour un aspect élégant et en noir pour la version ESD. La couleur permet ainsi de repérer le type d’utilisation prévue.
Charges admissibles de la structure en profilés
Charges admissibles des structures en tube D30.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Material:  Al, eloxiertBauart:  leichtFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Material:  Al, eloxiertBauart:  leichtFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  4000 Material:  Al, eloxiertBauart:  leichtFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Material:  Al, eloxiertBauart:  leichtFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Material:  Holz-PP CompoundBauart:  standardFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Material:  Holz-PP CompoundBauart:  standardFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Material:  Kunststoff (PVC)Bauart:  leichtFarbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Material:  Kunststoff (PVC)Bauart:  leichtFarbe:  grau grau

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée

Longueur est nécessaire

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100