Attache de sécurité


Variante sélectionnée
Attache de sécurité 8/6 (0.0.627.78)
Attache de sécurité 8/6
0.0.627.78
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 attaches de sécurité avec vis, acier zingué
2 crochets de soutien, acier zingué
2 équerres de soutien, acier zingué
8 écrous 6 acier M6
4 écrous V 8 acier M8
8 vis de sécurité M6x12, acier inox
4 vis de sécurité M8x16, acier inox
Conseils d’application et de montage

Propriétés

Référence0.0.627.78
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 912 g
Unité de livraison1 kit

Description

Conforme à la directive sur les machines, et pratique aussi : Voici la attache de sécurité pour panneaux de protection.
Sur les poteaux 8, une seule personne peut installer des panneaux composés de structures en profilés des Lignes (8/6) ou (8/8) : il suffit de les accrocher en bas, de les faire pivoter en haut et de les verrouiller à l’aide de la vis de sécurité. Simple et efficace !
Pour accrocher un cadre de profilé, un kit d’attache de sécurité est nécessaire.
Les vis six pans creux inviolables vont plus loin que la directive sur les machines : Une clé spéciale (0.0.627.48) permet la fixation des attaches. Ainsi, l’accès aux endroits dangereux sera interdit aux personnes non autorisées.
Le grand avantage des attaches de sécurité : la construction en acier. Résistante à la rupture même en cas de collision. C’est bien ça, la compétence item en matière de sécurité !
La vis de sécurité imperdable : il suffit de la placer dans la rainure du profilé et de serrer.

Variantes

Tri par

zweite Baureihe:  8
zweite Baureihe:  6

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024190