Attache de sécurité
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
2 attaches de sécurité avec vis, acier zingué
2 crochets de soutien, acier zingué
2 équerres de soutien, acier zingué
12 écrous V 8 acier M8
12 vis de sécurité M8x16, acier inox
Conseils d’application et de montage
Propriétés
| Référence | 0.0.626.00 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 992 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Sur les poteaux 8, une seule personne peut installer des panneaux composés de structures en profilés des Lignes (8/6) ou (8/8) : il suffit de les accrocher en bas, de les faire pivoter en haut et de les verrouiller à l’aide de la vis de sécurité. Simple et efficace !
Pour accrocher un cadre de profilé, un kit d’attache de sécurité est nécessaire.
Les vis six pans creux inviolables vont plus loin que la directive sur les machines : Une clé spéciale (0.0.627.48) permet la fixation des attaches. Ainsi, l’accès aux endroits dangereux sera interdit aux personnes non autorisées.
Le grand avantage des attaches de sécurité : la construction en acier. Résistante à la rupture même en cas de collision. C’est bien ça, la compétence item en matière de sécurité !
Ein-Mann-Montage
Gelöste Verschraubung werden sofort erkannt
Variantes
Tri par
| deuxième ligne: 8 | |
| deuxième ligne: 6 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200
Attache de sécurité
* Indication obligatoire