Vis d’ancrage
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.720.66 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 58 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
La pointe spéciale et les arêtes latérales assurent les meilleures propriétés de pose pour cette vis à béton. On peut aussi la dévisser et la réutiliser.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Thread length: 60 | |
Thread length: 90 | |
Thread length: 130 | |
Thread length: 110 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
73181588