Verrou pivotant
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Verrou, PA-ESD, noir
1 Embout, PA, rouge
1 Embout, PA, gris foncé
Pré-monté avec écrou automatique V 8 St M6, inox
Propriétés
| Référence | 0.0.704.21 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 37 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
Le levier du verrou pivotant 8 Pi 54 PA peut être déplacé avec peu d’effort par incréments de 90° et son enclenchement est confirmé par un clic. Il peut aussi servir de fixation ou de verrouillage à actionnement rapide.
Les verrous pivotants complètent les poignées et fermetures Pi d’item et existent également en version ESD.
Variantes
Tri par
Couleur: gris | Matériau: Plastique (PA) | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Sécurité ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097


gris
noir