Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.699.45 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 30 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-ESD |
Couleur | noir semblable RAL 9005 |
Description
Le séparateur D30-55 ESD se clipse n’importe où sur un tube profilé D30. Sa surface résiste aux rayures et protège les pièces fragiles. Pour augmenter la protection contre les rayures, on peut installer un profilé de glissement D30 (0.0.634.42, 0.0.634.55 ESD) sur le tube profilé.
Sans aucun profilé de glissement ou en raison d’un évidement, le séparateur peut aussi être installé sur un profilé de glissement continu. En variante, il est possible d’intercaler entre les séparateurs des profilés de glissement découpés afin de pouvoir remplacer ces profilés de temps en temps. Les profilés découpés permettant aussi de créer facilement des compartiments de même taille.
Le séparateur entoure le profilé support des deux côtés pour un maximum de maintien. Le cran de profilé arrière reste libre. Sur la face avant et la face arrière, le séparateur dispose en outre du contour d’un tube profilé item afin de permettre la fixation du profilé porte-étiquette D30 e ESD (0.0.691.83) et du profilé de fixation D30 0-20° e ESD (0.0.691.79). Il est donc possible d’identifier les emplacements de stockage de manière fiable.
Note : Les profilés de glissement D30 sont disponibles en différents coloris et en différentes versions.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097