Données techniques
Étendue de la livraison
Barillet (clés identiques)
Boîtier serrure, zinc moulé, noir
Gâche, GD-Zn, noir
4 inserts carrés M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.488.45 |
|---|---|
| Couple | M = 10 Nm |
| Ligne | ligne 6 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 560 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
Équipée d’une poignée pivotante ergonomique, la Serrure 6-8 Zn est particulièrement adaptée aux portes qui doivent être ouvertes fréquemment.
Le pêne demi-tour à ressort s’enclenche dans le boîtier de fermeture, qui est fixé à un cadre de porte fixe.
Remarque
Clés identique = plusieurs cylindres de fermeture peuvent être ouverts/fermés avec la même clé.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83016000