item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Postes de travail /
  3. Liaison de postes de travail /
  4. Convoyeurs à galets et profilés de glissement /
  5. Pièces de rechange
Convoyeurs à galets et profilés de glissement
Pièces de rechange

Pièces de rechange

Le remplacement des galets et des inserts de transport pour les convoyeurs à galets demande peu d’effort. Au moment de la commande, veillez à la compatibilité avec le modèle en question. Il peut être nécessaire de commander aussi un axe.

14 Résultats
Galet D46
Galet D46
2 Variantes
Bague de fixation
Bague de fixation
2 Variantes
Galet
Galet
10 Variantes
Axe D4
Axe D4
2 Variantes
Rail de roulement D100
Rail de roulement D100
6 Variantes
Inserts rails à galets
Inserts rails à galets
16 Variantes
Jeu d’inserts rails à galets
Jeu d’inserts rails à galets
2 Variantes
Vis semi-circulaires
Vis semi-circulaires
89 Variantes
Galet D11-23, gris semblable RAL 7042
Galet D11-23, gris semblable RAL 7042
0.0.664.56
Galet D11-23 ESD, noir semblable RAL 9005
Galet D11-23 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.648.97
Galet D30/2-23, gris semblable RAL 7042
Galet D30/2-23, gris semblable RAL 7042
0.0.656.78
Galet D30/2-23 ESD, noir semblable RAL 9005
Galet D30/2-23 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.656.85
Galet D30-63, gris semblable RAL 7042
Galet D30-63, gris semblable RAL 7042
0.0.662.97
Galet D30-63 ESD, noir semblable RAL 9005
Galet D30-63 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.664.42
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025