Solution d’élévateur pour CPC au format 300x200

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

L’élévateur transporte des conteneurs petites charges (CPC) automatiquement d’un niveau d’alimentation supérieur vers un niveau de retour plus bas. La transition a lieu à l’intérieur du rayonnage FIFO, en douceur et sans effort musculaire, puisque le poids propre des produits transportés est exploité selon les principes du Karakuri/LCA.
Ce modèle de base est conçu pour des CPC au format 300 x 200 mm (grand côté dans le sens de la marche). Le contrepoids doit être adapté à la masse à transporter.
Cette solution se distingue par de nombreuses fonctions de sécurité : Un galet de freinage contrôle la vitesse de l’élévateur. La fonction est sécurisée par un guide de câble double. Des embouts de profilé élastiques amortissent la butée.
- Approvisionnement des CPC avec peu d’effort et à la hauteur voulue
- Abaissement automatique des conteneurs sans entraînement électrique
- Rayonnage FIFO intégré pour des solutions de logistique interne
- Dimensions du modèle de base : 900 x 450 x 1400 mm
- Modèle de base optimisé pour des caisses de transport d’une surface de base de 300 x 200 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la solution
- D’autres versions sont disponibles sous forme de solutions modèles

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.