Support
Données techniques
Étendue de la livraison
Bride, acier zingué
4 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.690.95 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 46,35 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le support pour convoyeur à galets 30-50 est vissé sur le convoyeur à galets St et le rail de guidage à l’aide des vis autotaraudeuses fournies. Le rail de guidage est guidé sur toute la longueur et il n’est pas nécessaire de le dégager. La géométrie convient à la fois au convoyeur à galets St rail de guidage e 32 et au convoyeur à galets St rail de guidage e 65 plus large.
Pour les convoyeurs à galets sans rail de guidage, il existe le convoyeur à galets St bride D30 (0.0.647.10) et le convoyeur à galets St bride D30 H22 (0.0.658.18).
Note : Au moment de positionner la bride, veillez à ce que les vis se trouvent entre les galets sans les toucher. Les convoyeurs à galets St rails de guidage e 32 et e 65 doivent disposer de la nouvelle géométrie de fond (livraisons à partir de 5/2020).
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Longueur de l'arête X: 39 | Hauteur/profondeur Z: 33 | Dimension Z: 33 mm | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 33 | |
| Longueur de l'arête X: 39 | Hauteur/profondeur Z: 22 | Dimension Z: 22 mm | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 22 | |
| Longueur de l'arête X: 53 | Hauteur/profondeur Z: 13.5 | Dimension Z: 13.5 mm | Largeur intérieure (logement): 50 | Hauteur intérieure (logement): 13.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098