Kit de fixation angle
Données techniques
Étendue de la livraison
1 demi-fixation, acier moulé inox
1 demi-fixation avec bille, acier moulé inox
1 écrou H M12-DIN 934, acier zingué
1 rondelle 12-DIN 125, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.473.02 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 70 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couple | M = 80 Nm |
Description
Variantes
Tri par
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Longueur du filetage: 21 | Filetage: M12 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 16 | Filetage: M6 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 20 | Filetage: M8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 25 | Filetage: M10 | Type de rainure: 10 mm | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 30 | Filetage: M12 | Type de rainure: 12 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73259990