Accouplement
Données techniques
Étendue de la livraison
Demi-accouplement D80 D12, à réaléser jusqu’à ⌀ 45 mm
Insert d’accouplement D80, dureté 98 Sh A
Demi-accouplement D80 VK32
Plage de couple de rotation : MD < 200 Nm
Elasticitédyn. = 0,003 °/ Nm
Elasticitéstat. = 0,008 °/ Nm
Décentrageaxial adm. = 1,80 mm
Décentrageradial adm. = 0,12 mm
Décentrageangulaire adm. = 0,9 °
Propriétés
| Référence | 0.0.628.85 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 924 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
| Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | Plage de couple: <8 Nm | |
| Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | Plage de couple: <50 Nm | |
| Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | Plage de couple: <200 Nm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080