Angle Al et St


Variante sélectionnée
Equerre 12 240x240 Al M12, gris alu semblable RAL 9006 (0.0.007.79)
Equerre 12 240x240 Al M12, gris alu semblable RAL 9006
0.0.007.79
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.007.79
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2,78 kg
Unité de livraison1 pce
MatériauxGD-Al
Couleurgris alu semblable RAL 9006

Description

Les équerres 12 240x240 Al M12 sont des éléments de fixation à capacité de charge élevée constituant une liaison robuste, sans usinage, entre les profilés 12 de grandes sections.
Elles peuvent également s'utiliser pour fixer des profilés au sol ou au mur ainsi que des composants lourds n'appartenant pas au Système de construction MB.
L'équerre 12 240x240 Al M12 est fixée au profilé à l'aide de kits de fixation. Selon les profilés utilisés, jusqu'à quatre kits de fixation par équerre peuvent être nécessaires.
F < 16000 N ∧ F x l < 4200 Nm
Il convient de prendre en compte les deux conditions lors du calcul de la capacité de charge.

Variantes

Tri par

Řada:  6Vnější rozměr:  120x120Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  30 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  40 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  10Vnější rozměr:  200x200Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  50 mmTyp drážky:  10 mm
Řada:  12Vnější rozměr:  240x240Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  120 mmTyp drážky:  12 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910