Guide d’empilement
Données techniques
Étendue de la livraison
1 tôle, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x18 ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
2 écrous V 8 St M8, zingués
Propriétés
Référence | 0.0.726.91 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 256 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le guide d’empilement 8 St 80x40-30° est fixé dans la rainure supérieure 8 du cadre profilé. Cela permet de conserver le contour du cadre. Des trous oblongs permettent un alignement précis en fonction des marchandises transportées.
Les guides d’empilement item ont une courbure de 30° et compensent les erreurs de positionnement au moment de la dépose. Différentes variantes peuvent être utilisées ensemble dans les applications.
Variantes
Tri par
Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 | |
Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
73269098