Unité d’empilage D30
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Unité d’empilage D30 verrou T1, acier zingué
1 Ensemble palier D30/D16-5 M6
Propriétés
| Référence | 0.0.707.16 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 246,8 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
L’unité d’empilage D30 verrou T1 et l’unité d’empilage D30 verrou T2 fonctionnent de la même manière tout en étant réalisées en miroir pour des côtés opposés. Pour construire un dispositif d’empilage/désempilage, il vous faut respectivement deux unités d’empilage D30 verrou T1 et T2.
Si deux points de palier sont installés sur l’unité d’empilage, l’alésage libre peut être complété par un ensemble palier D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) supplémentaire. L’ensemble palier permet de fixer les verrous dans une rainure 6 (par exemple dans le tube profilé 6 D30). L’ensemble palier dispose de deux roulements à aiguilles axiaux et d’un roulement à billes radial en vue d’une friction réduite et d’une plus grande sécurité du processus. Même sous charge, le palier durable permet de libérer les conteneurs avec peu d’effort.
Gestion efficace des conteneurs ! Un système karakuri/LCA permet de faciliter les opérations d’empilage et de désempilage des CPC pour vos collaborateurs. Les unités d’empilage D30 verrou T1 et T2 disposent d’une grande surface d’appui pour un maintien sûr des conteneurs. Lorsque les verrous sont actionnés, ils pivotent sur le côté et libèrent les CPC pour la suite du traitement.
L’unité d’empilage D30 verrou T1 et l’unité d’empilage D30 verrou T2 fonctionnent de la même manière tout en étant réalisées en miroir pour des côtés opposés. Pour construire un dispositif d’empilage/désempilage, il vous faut respectivement deux unités d’empilage D30 verrou T1 et T2.
Si deux points de palier sont installés sur l’unité d’empilage, l’alésage libre peut être complété par un ensemble palier D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) supplémentaire. L’ensemble palier permet de fixer les verrous dans une rainure 6 (par exemple dans le tube profilé 6 D30). L’ensemble palier dispose de deux roulements à aiguilles axiaux et d’un roulement à billes radial en vue d’une friction réduite et d’une plus grande sécurité du processus. Même sous charge, le palier durable permet de libérer les conteneurs avec peu d’effort.
Variantes
Tri par
| Alignement: Droite | |
| Alignement: Gauche |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098