Ensemble pied réglable 8
Données techniques
Étendue de la livraison
1 pied X 8 St 120x120/80x40, acier zingué
3 écrous 8 St 2xM8-76, acier zingué
6 rondelles ISO 7089-8-200 HV, acier zingué
6 vis Chc tête bombée M8x16 ISO 7380, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.722.12 |
|---|---|
| Couple | M = 25 Nm |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,195 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le pied X peut être ancré dans le sol du hangar par l’intermédiaire de quatre alésages – par exemple à l’aide des vis d’ancrage SF 10x110 (0.0.688.05) d’item.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Connection dimension: 40x40 | |
| Connection dimension: 80x40 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098