Support universel


Variante sélectionnée
Support collier (0.0.418.24)
Support collier
0.0.418.24
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

PA-GF noir
1 rondelle ISO 7093-1 - 5 - 200 HV zingué

Propriétés

Référence0.0.418.24
Avec protection ESDNon
Poidsp = 3 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le support collier peut s’orienter selon les besoins et se fixe dans la rainure du profilé avec une vis à tête fraisée M5-DIN 7991 et l’écrou correspondant ou sur un panneau en combinaison avec un écrou M5-DIN 936.
Pour lier et fixer les câbles, tuyaux et autres flexibles.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Line:  5Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  6Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  8Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Black Black
Line:  -Angular position:  0°...360°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  XColour:  Black Black
Line:  8Angular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  Fast installation:  Colour:  Black Black
Line:  8Angular position:  Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Grey Grey
Line:  LPSAngular position:  0° / 90°Hook-and-loop tape:  XFast installation:  Colour:  Grey Grey

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097