Données techniques
Étendue de la livraison
Cran, GD-Zn
Ecrou V 8 St M6, acier zingué
Ecrou 5 St M5, acier zingué
Vis Chc M6x16-DIN 7984, acier zingué
Vis Chc M5x8-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.622.20 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 135 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | GD-Zn, gris alu semblable RAL 9006 |
Description
La lisse composée de profilés 5 assure la stabilité latérale des conteneurs et produits sur le convoyeur à galets 8 D30. Le support de lisse 8/5 100x80 est fixé dans la rainure 8 du rail à galets 8 40x40. La large zone de réglage permet d’adapter facilement la distance entre la lisse et le convoyeur à galets.
La lisse est assemblée individuellement à partir de profilés 5, par exemple à partir du profilé 5 20x10 (0.0.391.02) plat ou du profilé 5 40x10 (0.0.391.06). On peut ainsi adapter la hauteur de la lisse.
Pour les voies de convoyeur à galets coudées, les profilés 5 sont reliés par le kit d’assemblage de lisse 5-135°. On obtient alors des transitions en douceur, sans angles aigus dans la lisse.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
79070000