Données techniques
Étendue de la livraison
1 Support avec rail télescopique et rotation, acier, gris alu
2 vis Fhc M8x20, acier zingué
2 entretoises, Al, naturel
2 vis Chc tête bombée M6x14, acier zingué
2 écrous 8 St M10, zingués
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.631.70 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 5,8 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Fixez les supports de PC sous la surface de travail et posez simplement votre ordinateur dans le support.
Le support de PC est réglable pour différentes tailles de boîtier, et le rail télescopique supplémentaire permet de l’extraire de dessous la table et de le faire pivoter. Ainsi, votre ordinateur reste facilement accessible pour l’entretien et le nettoyage.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84733080