Système de tiroirs, accessoires

0.0.725.80


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

8 fixations automatiques 6, zinguées
10 écrous 5 St M4, zingués
8 vis Chc tête bombée mince M4x6, acier zingué
2 vis Fhc M4x10-DIN 7991, acier zingué
4 systèmes de tiroirs, embouts 66x12, gris
2 systèmes de tiroirs, embouts, poignée baguette, gris
1 film de protection 8 24, transparent

Propriétés

Référence0.0.725.80
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Avec protection ESDNon
Poidsp = 202 g
Force max.Fmax. = 800 N
Unité de livraison1 kit

Description

Le système de tiroirs, accessoires, contient le matériel de fixation pour relier un tiroir composé de trois profilés d’encadrement item et d’un profilé frontal avec poignée baguette. Le film transparent fourni protège les inscriptions dans la poignée baguette contre la saleté.
Le système de tiroirs modulaire d’item permet de réaliser des tiroirs de différentes hauteurs et d’une largeur et profondeur personnalisée. Les profilés de tiroir sont utilisables ensemble dans différentes combinaisons.
L1 / L2 = dimension de découpe des remplissages
L3 / L4 = dimension de découpe des profilés de tiroir
L5 / L6 = surface utile
L7 = dimension de découpe du profilé frontal

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Numéro du tarif douanier
83024200