Système de tiroirs, embout, poignée baguette, gris semblable RAL 7042
0.0.722.84
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.722.84 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GB |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
L’embout est utilisé des deux côtés du profilé frontal. Une fente permet de glisser une étiquette avec film de protection sur la poignée baguette sans pour autant démonter l’embout.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Numéro du tarif douanier
39235090