Chariot de transport


Variante sélectionnée
SystemMobile S41H (0.0.652.69)
SystemMobile S41H
0.0.652.69
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 SystemMobile sans roulettes pivotantes, Hauteur 950 mm
1 Plateau à réglage d’inclinaison, surface utile 600 x 400 mm

Propriétés

Référence0.0.652.69
LignePostes de travail
Avec protection ESDOui
Poidsp = 18 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Les SystemMobiles S, compacts et maniables, transportent rapidement outils ou petites quantités de matériel jusqu’à l’endroit souhaité et utilisent un plateau incliné.
Sur le SystemMobile S41T, un ressort à gaz permet un réglage de la hauteur de 680 à 1025 mm. La capacité de charge du plateau est de 300 N (le ressort à gaz assiste la course avec une force de 200 N). Les SystemMobiles S41M et S41H ont une hauteur de travail fixe de 680 ou 950 mm respectivement.
Les SystemMobiles S sont également disponibles en version ESD.
Note : Au moment de commander un cadre de SystemMobile, pensez à choisir également les roulettes pivotantes adaptées à votre application.

Variantes

Tri par

Powierzchnia użytkowa:  610x410 mmWysokość robocza:  Zmienne
Powierzchnia użytkowa:  610x410 mmWysokość robocza:  680
Powierzchnia użytkowa:  610x410 mmWysokość robocza:  950
Powierzchnia użytkowa:  800x600 mmWysokość robocza:  Zmienne

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Numéro du tarif douanier
76109090