Poste de travail item 2 E HD
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Ligne | Postes de travail |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | prémonté |
Capacité de charge maximale | M = 600 kg |
Description
Le large choix en équipement pour poste de travail d’item permet de personnaliser facilement la table pour charges lourdes afin d’augmenter à la fois l’ergonomie et l’efficacité. La table de travail réglable en hauteur est prête à être utilisée à différents endroits, grâce à quatre roulettes élévatrices. Elle convient aux travaux de montage avec des pièces lourdes ainsi qu’à d’autres applications dans la production manuelle.
- Deux colonnes de table à réglage électrique de la hauteur
- Capacité de charge jusqu’à 600 kg
- Table de travail avec montant et console
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- Plan de travail du modèle de base : 1800 x 750 mm
- D’autres formats et versions sont disponibles sous forme de solutions modèles
Téléchargement CAO
Poste de travail item 2 E HD
* Indication obligatoire