Données techniques
Remarque technique
État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)
Propriétés
Unité de livraison | 1 kit |
---|---|
Etat de livraison | non monté |
Description
Le large choix en équipement pour poste de travail d’item permet de personnaliser facilement la table pour charges lourdes afin d’augmenter à la fois l’ergonomie et l’efficacité. La table de travail réglable en hauteur est prête à être utilisée à différents endroits, grâce à quatre roulettes lourdes. Elle convient aux travaux de montage avec des pièces lourdes ainsi qu’à d’autres applications dans la production manuelle.
- Deux colonnes de table à réglage électrique de la hauteur
- Capacité de charge jusqu’à 600 kg
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- Plan de travail du modèle de base : 1800 x 750 mm
- D’autres formats et versions sont disponibles sous forme de solutions modèles
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.