Poste de travail item 4 E HD
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Ligne | Postes de travail |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | prémonté |
Capacité de charge maximale | M = 1000 kg |
Description
La table de travail ergonomique convient aux travaux de montage avec des pièces lourdes ainsi qu’à d’autres applications dans la production manuelle.
En vue d’une ergonomie optimale dans la production, vous pouvez facilement personnaliser la table pour charges lourdes avec le large choix d’équipements pour poste de travail d’item. La goulotte à l’arrière assure une connectique bien rangée et sûre.
La table de travail réglable en hauteur est prête à être utilisée à différents endroits. Lorsque les colonnes de table sont entièrement rentrées, on pose la table sur les roulettes qui sont installées sur le cadre inférieur.
- Quatre colonnes de table à réglage électrique de la hauteur
- Table de travail avec montant et console
- Capacité de charge jusqu’à 1000 kg
- Plan de travail du modèle de base : 1800 x 750 mm
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- D’autres formats et versions sont disponibles sous forme de solutions modèles
Téléchargement CAO
Poste de travail item 4 E HD
* Indication obligatoire