Table de travail 4 E HD pour charges lourdes – modèle de base
Données techniques
Remarque technique
État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)
Propriétés
Unité de livraison | 1 kit |
---|---|
Etat de livraison | non monté |
Description
En vue d’une ergonomie optimale dans la production, vous pouvez facilement personnaliser la table pour charges lourdes avec le large choix d’équipements pour poste de travail d’item. La goulotte à l’arrière assure une connectique bien rangée et sûre.
La table de travail réglable en hauteur est prête à être utilisée à différents endroits. Lorsque les colonnes de table sont entièrement rentrées, la table est posée sur les roulettes qui sont installées sur le cadre inférieur.
- Quatre colonnes de table à réglage électrique de la hauteur
- Capacité de charge jusqu’à 1000 kg
- Plan de travail du modèle de base : 1800 x 750 mm
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- D’autres formats et versions sont disponibles sous forme de solutions modèles
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.