Poste de travail item 8 80x40 K
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Ligne | Postes de travail |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Etat de livraison | prémonté |
| Capacité de charge maximale | M = 120 kg |
Description
La table à manivelle est basée sur des profilés aluminium du système de construction modulaire MB d’item. La table de travail ergonomique est facile à personnaliser avec de nombreux éléments, tels que des crochets, des supports, des bras articulés et des bacs. La table est suffisamment stable pour des travaux de préparation de commandes ou de montage ainsi que d’autres applications dans la production manuelle.
- Quatre colonnes réglables avec réglage manuel de la hauteur
- Capacité de charge jusqu’à 120 kg
- Table de travail avec montant et console
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- Plan de travail du modèle de base : 1200 x 600 mm
- D’autres formats et versions sont disponibles sous forme de solutions modèles
- Adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur du modèle de base
Téléchargement CAO
Fichiers
Poste de travail item 8 80x40 K
* Indication obligatoire