Table Economy 8 80x40 K à réglage manuel de la hauteur – modèle de base - EX-01510
Données techniques
Remarque technique
État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)
Propriétés
Unité de livraison | 1 kit |
---|---|
Etat de livraison | non monté |
Description
La table à manivelle est basée sur des profilés aluminium du système de construction modulaire MB d’item. La table de travail ergonomique est facile à personnaliser avec de nombreux éléments, tels que des crochets, des supports, des bras articulés et des bacs. La table est suffisamment stable pour des travaux de préparation de commandes ou de montage ainsi que d’autres applications dans la production manuelle.
- Quatre colonnes réglables avec réglage manuel de la hauteur
- Capacité de charge jusqu’à 120 kg
- Personnalisable avec le large choix de composants item pour postes de travail
- Plan de travail du modèle de base : 1200 x 600 mm
- D’autres formats et versions sont disponibles sous forme de solutions modèles
- Adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur du modèle de base