Table Economy Lean avec montant et console

configurer maintenant

Données techniques

Remarque technique

État de livraison : non monté, conforme CE (sauf en cas de modifications importantes)

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Cette table Economy Lean F 1800x750 avec montant et console, issue du système de tubes profilés D30, utilise toute la place au-dessus de la surface de travail : la console sert par exemple à recevoir des lampes ou des équilibreurs d'outils pour la mise à disposition des outils. La structure de base est réduite au minimum tout en conservant sa solidité. La capacité de charge est de 150 kg. Il est possible d’adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la table de travail selon vos exigences. Le montant peut être équipé de porte-objet ou d’autres profilés. En variante, il existe des tables Economy Lean également sous forme d’applications avec un montant seulement et sous forme de table simple. Nous proposons également des tables de travail sur la base du système de construction modulaire MB.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.