Table pour robot de base

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La table pour robot solide est un bâti de base universel pour des applications de cobot de différentes tailles. La solution peut être adaptée facilement pour des applications « pick and place » ou pour des usinages à l’aide d’un robot collaboratif.
La surface de travail dispose de nombreuses rainures 8 pour positionner le cobot et les pièces de manière variable. Les extrémités de rainure sont libres pour faciliter l’insertion d’outils, d’écrous ou d’autres moyens de fixation.
- Piètement de table stable à kits équerres de renforcement
- Raccordement du cobot par la plaque de montage robot 8
- Surface de travail variable à rainures 8 continues
- Facilement adaptable à différents modèles de cobot

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.