Support câble de mesure 8


Variante sélectionnée
Support câble de mesure 8 ESD, noir semblable RAL 9005 (0.0.709.90)
Support câble de mesure 8 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.709.90
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.709.90
LignePostes de travail
Avec protection ESDOui
Poidsp = 115 g
Unité de livraison1 kit, 5 éléments
MatériauxPA-ESD
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

Des câbles bien rangés ! Le support câble de mesure 8 d’item permet de mettre à disposition de manière sûre et ordonnée des câbles de mesure ainsi que d’autres câbles à connecteur.
Il suffit de visser le support dans la rainure 8 pour ranger sans problème un grand nombre de câbles. Même des câbles d’une certaine épaisseur trouvent leur place puisque l’espacement entre deux éléments de support est variable. Cinq supports sont fournis.
Le support de câble de mesure 8 vient enrichir le système de crochets et de supports d’item et existe également en variante avec protection ESD.

Variantes

Tri par

Couleur:  noir noirSécurité ESD: 
Couleur:  gris grisSécurité ESD:  X

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39269097