Tiroir à extension totale
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Ligne | ligne 8 |
---|---|
Force max. | Fmax. = 450 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | non monté |
Description
Remarque : lors de la construction du tiroir, nous recommandons de ne pas choisir une largeur utile supérieure à la longueur des rails télescopiques utilisés.
1. Saisissez la largeur libre du bâti B2 entre les profilés 8. Le module de configuration l’utilise pour calculer la largeur utile effective B à l’intérieur du tiroir.
2. En fonction de la section transversale du profilé, on choisit la dimension d’installation A2 : 20 mm pour des profilés 8 40x40 et 60 mm pour des profilés 8 80x40.
4 correspond à cette valeur. Choisissez la hauteur de façade H1. En fonction de la hauteur de façade H1, différentes hauteurs intérieures sont possibles pour les trois autres profilés.
6. Choisissez le type et la couleur du fond. Le module de configuration calcule automatiquement la bonne dimension du fond d’une épaisseur de 4 mm.
Téléchargement CAO
Fichiers
Tiroir à extension totale
* Indication obligatoire