Tiroir S1 H70

0.0.701.29


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tiroir S1 H70, St, peinture poudre, gris
4 vis Chc tête bombée M6x12-ISO 7380 (ULS)
4 écrous 8 St M6
Passe-fil, TPE
Protecteur de cordon
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence0.0.701.29
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 4,4 kg
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté
MatériauxAcier

Description

Protégez les objets de valeur ! Le tiroir S1 H70 verrouillable peut être fixé sous le plan de travail ou sur des profilés. On peut y déposer des objets personnels ou des documents de travail.
Ce tiroir isolé dispose d’une extension totale à blocage pour faciliter l’accès à l’ensemble du contenu. Le tiroir se referme toujours automatiquement. Un passage de câble sur la face arrière facilite le chargement de vos tablettes et smartphones.
Le tiroir S1 H70, support (0.0.701.28) permet de monter le tiroir en s’alignant sur une table de travail item pour créer un aspect uniforme.
 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94039910