Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.717.52 |
|---|---|
| Propriété | inox |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 9,8 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier inoxydable |
| Capacité de charge maximale | F = 2000 N |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
35010513
eCl@ss 5.0
35010513
UNSPSC 9.0
30103202
eCl@ss 6.0.1
35010513
eCl@ss 11.0
35060104
eCl@ss 4.1
35010513
eCl@ss 5.1
35010513
UNSPSC 7.0
30103202
eCl@ss 7.1
35010513
eCl@ss 8.0
35010513
Numéro du tarif douanier
72199020