item divider Motix
Plateau, grand

Plateau, grand


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 profilés d’encadrement raccord d’angle 8 60x40
Dimensions utiles 1028x610 mm
Capacité de charge 200 kg

Propriétés

Référence 0.0.661.72
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 10,58 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Grâce à une capacité de charge de 200 kg, les grands plateaux 8 ESD W solides sont parfaits pour un approvisionnement sur toute la largeur de la table et pour le stockage de conteneurs petite charge, de caisses ou de pièces. Le dispositif de fixation fourni permet de les placer dans une position horizontale ou inclinée. Les rainures 8 périphériques peuvent également porter des accessoires, comme les bacs à pièces ou les supports de marquage.
Parmi les trois modèles disponibles pour trouverez la solution idéale pour votre process :
Plateau ESD W : à bord périphérique pour stocker par exemple des caisses ou des pièces plus grandes et moins utilisées.
Plateau 1x180° ESD W : à bord abaissé à l’arrière. Le réapprovisionnement du plateau est plus facile.
Plateau 2x180° ESD W : à deux bords abaissés. Ici, le joint butoir ou le profilé de prélèvement, en combinaison avec les bacs 8 105x130, permet une optimisation ergonomique de l’opération de prélèvement des petites pièces. Le travail devient plus facile et l’efficacité s’améliore d’autant.
Toutes les variantes sont réalisées avec une protection ESD pour préserver les composants électroniques sensibles.
Les plateaux ESD W prémontés ont une profondeur de 600 mm et sont disponibles en largeur de 1200 mm, 1500 mm et 1800 mm selon les tables de travail item. Ainsi, l’activité d’approvisionnement trouve naturellement sa place dans la présentation visuelle de vos postes de travail.
Plateau ESD W
Plateau ESD W
s = épaisseur remplissage
LA / LB = dimension des remplissages
LPA / LPB = dimension des profilés d’encadrement
LNA / LNB = surface utile

Variantes

Tri par

Tray model:  All-round frame Tray dimension:  1080x662 mm Useful area:  1028x610 mm Table width (standard size):  1200 mm
Tray model:  All-round frame Tray dimension:  1380x662 mm Useful area:  1328x610 mm Table width (standard size):  1500 mm
Tray model:  All-round frame Tray dimension:  1680x662 mm Useful area:  1628x610 mm Table width (standard size):  1800 mm
Tray model:  Open at rear Tray dimension:  1080x662 mm Useful area:  1028x636 mm Table width (standard size):  1200 mm
Tray model:  Open at rear Tray dimension:  1380x662 mm Useful area:  1328x636 mm Table width (standard size):  1500 mm
Tray model:  Open at rear Tray dimension:  1680x662 mm Useful area:  1628x636 mm Table width (standard size):  1800 mm
Tray model:  Open at front and rear Tray dimension:  1080x662 mm Useful area:  1028x662 mm Table width (standard size):  1200 mm
Tray model:  Open at front and rear Tray dimension:  1380x662 mm Useful area:  1328x662 mm Table width (standard size):  1500 mm
Tray model:  Open at front and rear Tray dimension:  1680x662 mm Useful area:  1628x662 mm Table width (standard size):  1800 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042100